NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 4 АIP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR04
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 6 Kilogram
Bага нетто 5 Kilogram
EAN 5714853286300

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0004 4 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),терміст.
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR04 FR04
Номінальна потужність 1K5 1,5 кВт/2 к.с.
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-000455
Типовий код деталі 2 -000013131
Текст позиції продажу FR0400045-5H FR0400045-5H
Код моделі 01 NXP00045-A5H1SSV-
Код моделі 02 A1AFB20000
Код моделі 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Низьке перевант. двигуна [кВт] 1.5 1.5
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 1.1 1.1
Габаритні розміри (мм) 128X327X190 128X327X190
Постійний струм (ВП) [A] 3.3 3.3
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Складський код деталі 1 7DP-000455-118LG2
Номер елемента 7DP-000455 7DP-000455
перевірити заповнення OK OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення 2500 2500
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality