Спіральні компресори

Показано 40 продуктів

121L8628

Спіральний компресор, MLZ015T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

121L8629

Спіральний компресор, MLZ015T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

121L8630

Спіральний компресор, MLZ015T5LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Промислова упаковка

121L8631

Спіральний компресор, MLZ015T5LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

121L8632

Спіральний компресор, MLZ021T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

121L8633

Спіральний компресор, MLZ021T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

121L8634

Спіральний компресор, MLZ021T5LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Промислова упаковка

121L8635

Спіральний компресор, MLZ021T5LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

121L8636

Спіральний компресор, MLZ026T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

121L8637

Спіральний компресор, MLZ026T4LP9A

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Вигляд: