Спіральний компресор, MLZ021T4LP9A

121L8633

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 34.01 Kilogram
Bага нетто 30.84 Kilogram
Об'єм 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675789

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
In scope of WEEE Ні
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
MCC 9.5 A
Model number MLZ021T4LP9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 6.1 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 46 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
ВТ охолодження
Висота випускного з'єднання [мм] 379 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 250 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UKCA
UL
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 412 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент скла [Нм] 53 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.06 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.63 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Scroll compressor MLZ
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Номер креслення 0XC6300B-1
Опис MLZ021T4A
Опір обмотки 1–2 [Ом] 4.66
Опір обмотки 1–3 [Ом] 3.42
Опір обмотки 2–3 [Ом] 4.66
Орієнтир оливи 215PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 46.21 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип MLZ021A
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality