Спіральний компресор, MLZ015T5LP9A

121L8630

Холодоагенти: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Використання сегмента: ВТ охолодження; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 32.67 Kilogram
Bага нетто 30.84 Kilogram
Об'єм 0.04 Cubic meter
EAN 5702424060732

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
In scope of WEEE Ні
LRA 60 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
MCC 19 A
Model number MLZ015T5LP9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
RLA 12.2 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 46 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 253 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 230 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
ВТ охолодження
Висота випускного з'єднання [мм] 379 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 250 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 412 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент скла [Нм] 53 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.06 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.63 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Scroll compressor MLZ
Напруга живлення компресора [В] 220-240/1/50
Напруга конденсатора A [В] 370 В
Напруга конденсатора В [В] 330 В
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 207 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 230 В
Номер досьє SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Номер креслення 0XC6300B-1
Опис MLZ015T5A
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] 1.6
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] 1.02
Орієнтир оливи 215PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Продуктивність конденсатора А 40 мкФ
Продуктивність конденсатора В 145-175 µF
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 33.77 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип MLZ015A
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Упорскування рідини Ні
Фаза 1
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Частота [Гц] 50
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality