Показано 19 продуктів
Пілотний клапан, CVP-L, Регулятор тиску з пілотом
Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVP-M, Регулятор тиску з пілотом
Діапазон тиску [бар] Ре: 4.00 - 28.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVP-H, Регулятор тиску з пілотом
Діапазон тиску [бар] Ре: 25.00 - 52.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVPP-L, Диференційне реле тиску
Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVPP-M, Диференційне реле тиску
Діапазон тиску [бар] Ре: 4.00 - 28.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVC-L, Пілотний клапан, що керується тиском
Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 7.00, Значення Kv [м/год]: 0.200, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVC-M, Пілотний клапан, що керується тиском
Діапазон тиску [бар] Ре: 4.00 - 28.00, Значення Kv [м/год]: 0.200, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120
Пілотний клапан, CVE-L, Регулятор тиску з пілотом
Діапазон тиску [бар] Ре: -0.66 - 8.00, Значення Kv [м/год]: 0.400, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Діапазон температур [°C]: -60 - 120