Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 21 продуктів
Електропривод AMB-Y, ER20, Напруга живлення [В] AC: 24, 20 Н·м
AMB-Y ER20 24В 20Нм DN25-65
Електропривод AMB-Y, ER35, Напруга живлення [В] AC: 24, 35 Н·м
AMB-Y ER35 24В 35Нм DN80
Електропривод AMB-Y, ER60, Напруга живлення [В] AC: 24, 60 Н·м
AMB-Y ER60 24В 60Нм DN100-150
Електропривод AMB-Y, VS300, Напруга живлення [В] AC: 24, 300 Н·м
AMB-Y VS300 24В 300Нм DN200
Електропривод AMB-Y, VT600, Напруга живлення [В] AC: 230, 600 Н·м
AMB-Y VT600 230В 600Нм DN300
Вигляд: