Електропривод AMB-Y, VS300, Напруга живлення [В] AC: 24, 300 Н·м, DN 250

082G7393

AMB-Y VS300 24В 300Нм DN200

Інформація про продукт

Вага брутто 5 Kilogram
Bага нетто 5 Kilogram
Об'єм 49.891 Liter
EAN 5702421537039

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Butterfly valves accessories
Зворотній зв’язок щодо положення за запитом
Кут повертання [°] 90 °
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис AMB-Y VS300 24В 300Нм DN200
Орієнтація монтажу вільний
Робочий крутильний момент [Нм] 300 Н·м
Розмір клапана DN 250
Споживана потужність [Вт] 45 Вт
Ступінь захисту IP67
Тип Electric actuator AMB-Y
Тип приводу VS300
Тип фланця редуктора F07-F10
Типи підключення Зірка 22
Функція безпеки Ні
Частота [Гц] 50 Гц
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality