Електропривод AMB-Y, VT600, Напруга живлення [В] AC: 230, 600 Н·м, DN 300

082G7396

AMB-Y VT600 230В 600Нм DN300

Інформація про продукт

Вага брутто 20.96 Kilogram
Bага нетто 17.2 Kilogram
Об'єм 60.48 Liter
EAN 5702421545539

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Butterfly valves accessories
Застосування Опалення та охолодження
Зворотній зв’язок щодо положення за запитом
Кут повертання [°] 90 °
Маркований виріб Так
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис AMB-Y VT600 230В 600Нм DN300
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 600 Н·м
Розмір клапана DN 300
Споживана потужність [Вт] 250 Вт
Стандарт дозволу Директива EMC 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Ступінь захисту IP67
Температура зберігання [°C] [макс.] 55 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип Electric actuator AMB-Y
Тип операції електричний/ручний
Тип приводу VT600
Тип фланця редуктора F10-F12
Типи підключення Фланець редуктора
Функція Увімк./вимк.
Функція безпеки Ні
Частота [Гц] 50/60
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality