顯示更多
B0 - B63

顯示 6 產品

077B1307

溫控器, B0

型號: B0, 暖接通 [°C]: -8, 暖斷開 [°C]: -12, 冷接通溫度 [°C]: -27.5, 冷斷開溫度 [°C]: -34, 毛細管: 1200

077B1745

溫控器, B0

型號: B0, 暖接通 [°C]: 11.5, 暖斷開 [°C]: 6, 冷接通溫度 [°C]: -1, 冷斷開溫度 [°C]: -8.5, 毛細管: 2000

077B1763

溫控器, B0

型號: B0, 暖接通 [°C]: -8, 暖斷開 [°C]: -12, 冷接通溫度 [°C]: -27.5, 冷斷開溫度 [°C]: -34, 毛細管: 800

077B2020

溫控器, B20

型號: B20, 類型名稱: 標準溫控器, 用於產品: 附主動警報冷凍庫, 暖接通 [°C]: -15, 暖斷開 [°C]: -23, 冷斷開溫度 [°C]: -32, 冷斷開溫度 [°C]: -32, 毛細管: 800

077B7006

維修溫控器; 附配件, B20

型號: B20, 類型名稱: 維修溫控器; 附配件, 用於產品: 附主動警報冷凍庫, 暖接通 [°C]: -10, 暖斷開 [°C]: -17, 冷斷開溫度 [°C]: -34.5, 冷斷開溫度 [°C]: -34.5, 毛細管: 2300

077B7008

維修溫控器; 附配件, B0

型號: B0, 類型名稱: 維修溫控器; 附配件, 用於產品: 瓶子冷卻器, 暖接通 [°C]: 11.5, 暖斷開 [°C]: 6, 冷接通溫度 [°C]: -1, 冷斷開溫度 [°C]: -8.5, 毛細管: 2000

檢視: