溫控器, B0

077B1307

型號: B0, 暖接通 [°C]: -8, 暖斷開 [°C]: -12, 冷接通溫度 [°C]: -27.5, 冷斷開溫度 [°C]: -34, 毛細管: 1200

產品詳情

總重 0.089 Kilogram
淨重 0.084 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702424027377

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
冷接通溫度 [°C] -27.5 °C
冷斷開溫度 [°C] -34 °C
包裝數量 100 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
型號 B0
密閉式斷路裝置 (EBD) 077R0379 ref. 1
暖接通 [°C] -8 °C
暖斷開 [°C] -12 °C
毛細管 1200 mm
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
產品名稱 溫控器
產品群組 Mechanical cold controls
端子 6,3 x 0,8 mm All
認証 BEAB
CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
調整時之壓力 [mm Hg] 760 mmHg
調節位置 溫暖

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality