溫控器, B20

077B2020

型號: B20, 類型名稱: 標準溫控器, 用於產品: 附主動警報冷凍庫, 暖接通 [°C]: -15, 暖斷開 [°C]: -23, 冷斷開溫度 [°C]: -32, 冷斷開溫度 [°C]: -32, 毛細管: 800

產品詳情

總重 0.083 Kilogram
淨重 0.073 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
冷接通溫度 [°C] -22 °C
冷斷開溫度 [°C] -32 °C
冷訊號接通 [°C] -18.4 °C
包裝數量 100 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
型號 B20
暖接通 [°C] -15 °C
暖斷開 [°C] -23 °C
暖訊號溫差 [°C] 3 °C
毛細管 800 mm
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
產品名稱 溫控器
產品群組 Mechanical cold controls
用於產品 附主動警報冷凍庫
端子 6,3 x 0,8 mm All
認証 BEAB
CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
調整時之壓力 [mm Hg] 760 mmHg
調節位置 溫暖
類型名稱 標準溫控器

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality