Duvar Montaj Plakası, FCP 106, MH3

134B0441

Duvar montaj plakası, VLT® DriveMotor FCP106'nın motora yakın monte edilmesine olanak verir. Duvar montajı plakasıyla monte edilen FCP 106, 2 metreye kadar blendajlı motor kablosu kullanıldığında EN 61800-3, C2 sınıfı gerekliliklerine uyar.

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.62 kg
Net ağırlık 2.62 kg
Hacim 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Güç Boyutu 5,5 kW /7,5 HP
7,5 kW /10 HP
7,5 KW / 10 HP
Kasa Boyutu MH3

Options

Options Enclosure related options

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality