Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
58 ürün gösterir
VLT® Control Panel LCP 102, grafik
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Geniş çaplı uyumluluk, yüksek düzeyde kullanılabilirlik, tüm büyük PLC sağlayıcıları için destek ve gelecekteki versiyonlarla uyumluluk sağlar. Hızlı, verimli iletişim, şeffaf kurulum, gelişmiş arıza bulma ve parametrelendirme ile GSD dosyası kullanarak süreç verilerinin otomatik konfigürasyonu. PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive veya Danfoss FC profili durum makineleri, PROFIBUS DP-V1, Master Sınıf 1 ve 2 kullanarak çevrimsiz parametrelendirme.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Düz metinli, aydınlatmalı grafik ekran.
Tüm dilleri ve metin karakterlerini destekler.
Kısa sürede devreye alma için hızlı menü.
Parametre grupları içim kaydetme ve kopyalama işlevi.
Tüm işlevler için çevrimiçi yardım.