Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
23 ürün gösterir
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Geniş çaplı uyumluluk, yüksek düzeyde kullanılabilirlik, tüm büyük PLC sağlayıcıları için destek ve gelecekteki versiyonlarla uyumluluk sağlar. Hızlı, verimli iletişim, şeffaf kurulum, gelişmiş arıza bulma ve parametrelendirme ile GSD dosyası kullanarak süreç verilerinin otomatik konfigürasyonu. PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive veya Danfoss FC profili durum makineleri, PROFIBUS DP-V1, Master Sınıf 1 ve 2 kullanarak çevrimsiz parametrelendirme.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Düz metinli, aydınlatmalı grafik ekran.
Tüm dilleri ve metin karakterlerini destekler.
Kısa sürede devreye alma için hızlı menü.
Parametre grupları içim kaydetme ve kopyalama işlevi.
Tüm işlevler için çevrimiçi yardım.
LCP FOR FC101
VLT® HVAC Basic Drive için kullanımı kolay lokal kontrol paneli. İyi yapılandırılmış menü sistemi; zaman, enerji ve para tasar
rufu sağlayacak şekilde, hızlı devreye alma ve güçlü işlevlerine kolay erişim sağlar.
Adaptör plakası Kiti (fişler dahil) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Duvar Montaj Plakası, FCP 106, MH1
Duvar montaj plakası, VLT® DriveMotor FCP106'nın motora yakın monte edilmesine olanak verir. Duvar montajı plakasıyla monte edilen FCP 106, 2 metreye kadar blendajlı motor kablosu kullanıldığında EN 61800-3, C2 sınıfı gerekliliklerine uyar.
Adaptör plakası Kiti (fişler dahil) MH 2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Duvar Montajı Plakası, FCP 106, MH2
Duvar montaj plakası, VLT® DriveMotor FCP106'nın motora yakın monte edilmesine olanak verir. Duvar montajı plakasıyla monte edilen FCP 106, 2 metreye kadar blendajlı motor kablosu kullanıldığında EN 61800-3, C2 sınıfı gerekliliklerine uyar.
Adaptör plakası Kiti (fişler dahil) MH 3
Motor üzerine VLT montajı için, FCP 106 muhafaza MH3 için Motor Adaptör Plakası. Motora uygun olması için makinede işlenmelidir.
Duvar Montaj Plakası, FCP 106, MH3
Duvar montaj plakası, VLT® DriveMotor FCP106'nın motora yakın monte edilmesine olanak verir. Duvar montajı plakasıyla monte edilen FCP 106, 2 metreye kadar blendajlı motor kablosu kullanıldığında EN 61800-3, C2 sınıfı gerekliliklerine uyar.