Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
5 ürün gösterir
LD-302P7K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Frekans Knvertörü
LD-302P7K5TAE20H1BGCXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
7,5 kW / 10 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: A3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Frekans Knvertörü
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
7,5 kW / 10 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: A3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Frekans Knvertörü
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
11 kW / 15 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: B3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Frekans Knvertörü
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
15 kW / 20 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: B4
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
7,5 kW / 10 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: A3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler