LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0574

Frekans Knvertörü
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
7,5 kW / 10 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: A3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.17 kg
Net ağırlık 7.64 kg
Hacim 32.922 l
EAN 5710107757220

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu LD- Lift Drive LD-
Seri 302 302
Güç Değeri P7K5 7,5 kW / 10 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı A 380 - 400 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü S018 Kaldırma Sürücü
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı 16 MCO-361 Lift Kontrolör
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A3 A3
Tür Kodu Parça 1 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 7.5
Yükseklik [mm] 268,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 130,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 190,0
Derinlik [mm] 205,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 220,0
kVA 11.1
Sürekli Akım (HO) [A] 16
Kesikli Akım (HO) [A] 25.6
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 8.17
Hes. Net Ağ. [kg] 7.64
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 LD-302P7K5TAE20H1BGX
Modelkodu02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality