LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0576

Frekans Knvertörü
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
15 kW / 20 HP, Trifaze
380 - 400 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Kaldırma Sürücü
Kasa Boyutu: B4
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 19.8 kg
Net ağırlık 18.84 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107757244

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu LD- Lift Drive LD-
Seri 302 302
Güç Değeri P15K 15 kW / 20 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı A 380 - 400 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü S018 Kaldırma Sürücü
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı 16 MCO-361 Lift Kontrolör
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B4 B4
Tür Kodu Parça 1 LD-302P15KTAE20H1BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %180 (HO) [KW] 15
kVA 24.2
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 19.8
Hes. Net Ağ. [kg] 18.84
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 LD-302P15KTAE20H1BGX
Modelkodu02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality