Accessories iC7FC

104 ürün gösterir

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 02
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 02
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 02
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 02
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 03
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 04
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 05
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 06
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 07
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 08
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Görüntüle: