OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5066

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 05
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 36.6 kg
Net ağırlık 30.9 kg
Volume 120 l
EAN 5714853340811

Sine-wave Filter OF7S1

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün serisi OF7S1 Sinüs Filtresi
Ürün hedefi -S Frekans Konvertörleri
Soğutma yöntemi -AN Hava soğutmalı, pasif
Voltaj sınıfı -25 200-500 V AC
Akım oranı -43A0 43 A
Nominal frekans -070 70 Hz
Termal koruma -TX Yok
Koruma oranı -E00 IP00/Açık Tip
Kasa tanımı S1C05 Sinüs Filtresi IP00 boyut 05
Tür Kodu Parça 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Satış kodu parça 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 36.6
Hes. Net Ağ. [kg] 30.9
Modelkodu01 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality