OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
132H5066
Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP00/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP00 boyut 05
Model Koduna göre diğer seçenekler
Model kodu:
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sinüs filtresi, sinüs şeklinde fazdan faza motor besleme voltajı sağlar. Filtre, motor yalıtım stresini ve motordan gelen akustik anahtarlama gürültüsünü azaltır ve blendajsız motor kablolarının kullanılmasını sağlar. iC7 frekans konvertörleriyle uyumludur.