Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.Oturumun sonlanması için kalan süre
Son 120 dakikada etkin olmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
You are at the {0} store.
27 ürün gösterir
MBT 153, 2 m, Pt, 1000 Ohm
Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: Silikon
MBT 153, 10 m, Pt, 1000 Ohm
Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: Teflon
MBT 153, 3 m, NTC, 5000 Ohm
Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: PVC
MBT 153, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm
MBT 153, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm
MBT 153, 0.2 m, Pt, 100 Ohm
MBT 153, 6 m, Pt, 100 Ohm
Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: Poliolefin, blandajlı
MBT 153, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
MBT 153, 1.6 m, Pt, 100 Ohm
MBT 153, 3 m, Pt, 100 Ohm
Görüntüle: