Temperature sensor, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z6031

Electrical connection: Cable, Cable type: PVC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.176 Kg
Net ağırlık 0.171 Kg
Volume 0.56 Liter
EAN 5702423149230

 

Ambalaj başına düşen miktar 30 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Kablo tipi PVC
Kablo uzunluğu [inç] 216.54 in
Kablo uzunluğu [m] 5.5 m
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 305
Koruma borusu çapı [inç] 0.24 in
Koruma borusu çapı [mm] 6 mm
Koruma sınıfı IP IP68
Product Name Description Temperature sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 153
Tip tanımlaması MBT 153-0000-0550
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Değişken
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality