Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
56 ürün gösterir
MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 300, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 153, 1.50 m, KTY, 2000 Ohm
Ölçüm aralığı [°C]: -40 - 80, Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: PVC
MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: KTY, Sensör elem. direnci [Ohm]: 2000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim