MBT 153, 8.50 m, Pt, 1000 Ohm

084Z6035

Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: PVC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.302 Kilogram
Net ağırlık 0.264 Kilogram
Volume 1.12 Liter
EAN 5702423153374

 

Ambalaj başına düşen miktar 5 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Kablo tipi PVC
Kablo uzunluğu [inç] 334.65 in
Kablo uzunluğu [m] 8.5 m
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 305
Koruma borusu çapı [inç] 0.24 in
Koruma borusu çapı [mm] 6 mm
Koruma sınıfı IP IP68
Product Name Description Temperature sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 153
Tip tanımlaması MBT 153-0200-0850
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Değişken
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality