Reciprocating compressor, MT160HW4EVE
MT160-4VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Hmotnosť s obalom | 74.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428839860 |
Hmotnosť s obalom | 74.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 71 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428839860 |
Celková výška [mm] | 540 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R22 |
Description | MT160-4 |
Dĺžka obalu [mm] | 570 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
Hmotnosť balenia [kg] | 72 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 130 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 36 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MT160HW4EVE |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 50 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 10 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 31 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 1.15 Ohm |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 3.9 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 352 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160P |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | MT160 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 3 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 4 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 3/4 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 1.2 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška obalu [mm] | 720 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 233 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 125 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 271.55 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8504011e |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 400 mm |
Celková výška [mm] | 540 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivá | R22 |
Description | MT160-4 |
Dĺžka obalu [mm] | 570 mm |
Ekonomizér | Nie |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fáza | 3 |
Hmotnosť balenia [kg] | 72 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfiguračný kód | Kusový |
LRA | 130 A |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 36 A |
Množstvo balenia | 1 |
Model number | MT160HW4EVE |
Montáž skla | Závitový |
Montážna objímka | ODF |
Montážny uťahovací moment [Nm] | 50 N-m |
Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 10 kg |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
Nízky bočný objem | 31 L |
Nízky bočný TS Max | 50 °C |
Nízky bočný TS Min | -35 °C |
Ochrana motora | Interná ochrana proti preťaženiu |
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 1.15 Ohm |
Osvedčenie |
CE UL UKCA |
Plnenie oleja [l] | 3.9 L |
Port merača NT | Schrader |
Port merača VT | Žiadny |
Použitie segmentu | Chladenie MT |
Poznámka k montáži | (dodávané len s verziou rotolock) |
Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
Prepravná montáž | Montážna súprava s priechodkami, skrutkami, maticami, objímkami a podložkami |
Prepravné montážne prvky | Spájkovacie objímky pre sanie a výtlak, matice typu rotolock a tesnenia |
Prepravné pokyny | Návod na montáž |
Prepravný olej | Prvotná olejová náplň |
Priemer [mm] | 352 mm |
Pripojenia napájania | Skrutkové konektory 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Referencia oleja | 160P |
Regulácia výkonu | Pevná rýchlosť |
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Skúšobný dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Skúšobný NT [bar] [Max] | 25 bar |
Skúšobný VT [bar] [Max] | 30 bar |
Suction connection material | - |
Technológia | Piestový |
Továrenský NT [bar] | 25 bar |
Továrenský VT [bar] | 25 bar |
Trieda ochrany IP | IP54 (s káblovou priechodkou) |
Typ | MT160 |
Typ prípoja | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 3 N-m |
Uťahovací moment vyrovnávania oleja [Nm] | 30 N-m |
Valec | 4 |
Veľkosť potrubia pripojenia sania [palce] | 1 1/8 in |
Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 3/4 in |
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 1/4 in |
Veľkosť pripojovacej rúry výtlaku [palce] | 3/4 in |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávanie oleja | 3/8'' kalíškový spoj SAE |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
Vysoký bočný objem | 1.2 L |
Vysoký bočný TS Max | 150 °C |
Vysoký bočný TS Min | -35 °C |
Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3 N-m |
Výška obalu [mm] | 720 mm |
Výška pripojenia sania [mm] | 233 mm |
Výška pripojenia výtlaku [mm] | 125 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 271.55 cm³ |
Značková technika | Piestový kompresor |
Číslo nákresu | 8504011e |
Štandardná montáž | Rotolock |
Šírka obalu [mm] | 400 mm |