Vykurovacie rohože, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.05 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
83020736
Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 2.10
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 2.10
Hmotnosť s obalom | 1.33 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.317 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466195994 |
Hmotnosť s obalom | 1.33 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 1.317 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466195994 |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 215W 230V 0,5x2,1m |
Dĺžka podložky [m] | 2.1 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 4 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3.5 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Kábel na bubne | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 246 |
Osvedčenie |
CE UkrTEST |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 1.05 m² |
Popis výrobku | DEVImat™ 200T |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 115 °C |
Priemer kábla [mm] | 3 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVImat™ 200T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 215 W |
Výkon podložky [W/m²] | 200 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 145 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 215W 230V 0,5x2,1m |
Dĺžka podložky [m] | 2.1 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 4 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3.5 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Kábel na bubne | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 246 |
Osvedčenie |
CE UkrTEST |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 1.05 m² |
Popis výrobku | DEVImat™ 200T |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 115 °C |
Priemer kábla [mm] | 3 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVImat™ 200T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 215 W |
Výkon podložky [W/m²] | 200 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 145 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |