Vykurovacie rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
83000301
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 0.70
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 0.70
Hmotnosť s obalom | 690 Gram |
Hmotnosť bez obalu | 490 Gram |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466083697 |
Hmotnosť s obalom | 690 Gram |
Hmotnosť bez obalu | 490 Gram |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466083697 |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m |
Dĺžka podložky [m] | 0.7 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Kábel na bubne | Nie |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | No |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 1010 |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 0.3 m² |
Popis výrobku | DEVIheat™ Mirror 150S |
Použitie | Other heating |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 110 °C |
Priemer kábla [mm] | 2.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIheat™ 150S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 50 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 605 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 145 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m |
Dĺžka podložky [m] | 0.7 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Kábel na bubne | Nie |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | No |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 1010 |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 0.3 m² |
Popis výrobku | DEVIheat™ Mirror 150S |
Použitie | Other heating |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 110 °C |
Priemer kábla [mm] | 2.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIheat™ 150S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 50 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 605 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 145 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |