DEVItronic™, 20 W, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 240, 100 mm

60802105

Application: Other heating

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.36 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.356 Kg
Volume 0.65 Liter
EAN 5703435010570

 

Certifikačná spoločnosť Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55
Dĺžka [m] 0.03 m
EU RoHS compliance Out of scope
Farebný náter Čierna
Hĺbka [mm] 33 mm
Hĺbka obalu [mm] 130 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Množstvo vodičov studeného vedenia 2
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 110 V
Osvedčenie CE
Popis výrobku DEVItronic™
Použitie Other heating
Počet studených vedení 1
Produktová skupina Other Heating Products
S ochranou proti UV Áno
Studené vedenie Áno
Trieda IP prvku 55
Typ DEVItronic™
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Vykurovací výkon [W] 20 W
Výška [mm] 100 mm
Výška obalu [mm] 40 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 116 mm
Šírka obalu [mm] 125 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality