Merače energie, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Vykurovanie, elektrická sieť, M-Bus

187F2074

Energy meter for commercial applications

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.578 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 12.578 Kilogram
Objem 28.25 Liter
EAN 5702424606046

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Energy meter for commercial applications
Dimenzia prípoja DN 80
Dynamický rozsah 1:100
Dĺžka [mm] 300 mm
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] 5 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m] 5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hodnoty Kvs [m³/h] 94.28 m³/h
In scope of WEEE Yes
Integrovaná komunikácia M-Bus
Izolačný materiál kábla Bez halogénu
Jednotka energie MWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montáž Spiatočka
Médiá Kvalita vody s pH 7 až 9,5
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Použitie Vykurovanie
Počet batérií 1
Priemer [mm] 80 mm
Priemer snímača teploty [mm] 5.2 mm
Princíp merania prietoku Ultrazvukový
Produktová skupina Energy meters
qc [m³/h] 0.08 m³/h
qi [m³/h] 0.4 m³/h
qp [m³/h] 40 m³/h
qs [m³/h] 80 m³/h
Schvaľujúci orgán MID
Schválenie typu Schválenie typu a 1. raz overené
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] 180 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] 0 °C
SCIP dossier no. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product name Sono40
Slučka pre modul rozhrania 1 No interface module
Teplota média [°C] [max.] 130 °C
Teplota média [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 35 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -25 °C
Trieda ochrany IP IP65
Trieda prostredia E2/M1
Trvanie pamäťového záznamu [mesiac] 36 mo
Typ SonoMeter 40
Typ displeja LCD
Typ napájacieho napätia elektrická sieť
Typ snímačov teploty Pt 500
Typy pripojenia Príruba
UK RoHS compliance Yes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] 93 %
Weight per battery 19 g
Štandard presnosti Trieda 2 podľa EN1434
Životnosť batérie [roky] 15 yr

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality