Merače energie, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Vykurovanie, elektrická sieť, M-Bus
187F2066
Energy meter for commercial applications
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Energy meter for commercial applications
Hmotnosť s obalom | 4.235 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 3.935 Kilogram |
Objem | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605964 |
Hmotnosť s obalom | 4.235 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 3.935 Kilogram |
Objem | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605964 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dimenzia prípoja | G 2 |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Dĺžka [mm] | 300 mm |
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 2.5 m |
Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrovaná komunikácia | M-Bus |
Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
Jednotka energie | kWh |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montáž | Spiatočka |
Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Použitie | Vykurovanie |
Počet batérií | 1 |
Priemer [mm] | 40 mm |
Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Schvaľujúci orgán | MID |
Schválenie typu | Schválenie typu a 1. raz overené |
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Slučka pre modul rozhrania 1 | No interface module |
Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
Trieda ochrany IP | IP65 |
Trieda prostredia | E2/M1 |
Trvanie pamäťového záznamu [mesiac] | 36 mo |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ displeja | LCD |
Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
Typ snímačov teploty | Pt 500 |
Typy pripojenia | Závit |
UK RoHS compliance | Yes |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
Životnosť batérie [roky] | 15 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dimenzia prípoja | G 2 |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Dĺžka [mm] | 300 mm |
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 2.5 m |
Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrovaná komunikácia | M-Bus |
Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
Jednotka energie | kWh |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montáž | Spiatočka |
Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Použitie | Vykurovanie |
Počet batérií | 1 |
Priemer [mm] | 40 mm |
Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Schvaľujúci orgán | MID |
Schválenie typu | Schválenie typu a 1. raz overené |
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Slučka pre modul rozhrania 1 | No interface module |
Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
Trieda ochrany IP | IP65 |
Trieda prostredia | E2/M1 |
Trvanie pamäťového záznamu [mesiac] | 36 mo |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ displeja | LCD |
Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
Typ snímačov teploty | Pt 500 |
Typy pripojenia | Závit |
UK RoHS compliance | Yes |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
Životnosť batérie [roky] | 15 yr |