Merače energie, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Vykurovanie, elektrická sieť, M-Bus

187F2058

Energy meter for commercial applications

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.125 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.125 Kilogram
Objem 3.174 Liter
EAN 5702424605889

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Energy meter for commercial applications
Dimenzia prípoja G 1
Dynamický rozsah 1:100
Dĺžka [mm] 130 mm
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] 1.2 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m] 1.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hodnoty Kvs [m³/h] 5.62 m³/h
In scope of WEEE Yes
Integrovaná komunikácia M-Bus
Izolačný materiál kábla Bez halogénu
Jednotka energie kWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montáž Spiatočka
Médiá Kvalita vody s pH 7 až 9,5
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Použitie Vykurovanie
Počet batérií 1
Priemer [mm] 20 mm
Priemer snímača teploty [mm] 5.2 mm
Princíp merania prietoku Ultrazvukový
Produktová skupina Energy meters
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
Schvaľujúci orgán MID
Schválenie typu Schválenie typu a 1. raz overené
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] 180 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] 0 °C
SCIP dossier no. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product name Sono40
Slučka pre modul rozhrania 1 No interface module
Teplota média [°C] [max.] 130 °C
Teplota média [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 35 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -25 °C
Trieda ochrany IP IP65
Trieda prostredia E2/M1
Trvanie pamäťového záznamu [mesiac] 36 mo
Typ SonoMeter 40
Typ displeja LCD
Typ napájacieho napätia elektrická sieť
Typ snímačov teploty Pt 500
Typy pripojenia Závit
UK RoHS compliance Yes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] 93 %
Weight per battery 19 g
Štandard presnosti Trieda 2 podľa EN1434
Životnosť batérie [roky] 15 yr

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality