ExtensionBoxTM for VLT® OneGearDrive(R
178G5193
Pouzite v kombinácii len s VLT®OneGearDrive s pomerom i = 31,13.
Pomer i = 3,11
Trieda IP 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 ot./min
hmotnost = 44 kg
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Pouzite v kombinácii len s VLT®OneGearDrive s pomerom i = 31,13.
Pomer i = 3,11
Trieda IP 54
Mmax = 0..1,000 Nm
nmax = 0..31 ot./min
hmotnost = 44 kg
Hmotnosť s obalom | 59.85 kg |
Hmotnosť bez obalu | 45 kg |
Objem | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Hmotnosť s obalom | 59.85 kg |
Hmotnosť bez obalu | 45 kg |
Objem | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Typ prevodu | (K) Skosený prevod |
Veľkosť | (2) V210 |
Veľkosť výstupného hriadeľa | (40) 40 mm |
Typ prevodu | (K) Skosený prevod |
Veľkosť | (2) V210 |
Veľkosť výstupného hriadeľa | (40) 40 mm |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |