Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Hrdlový zváraný spoj

148H3205

Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 11.318 Kg
Hmotnosť bez obalu 10.896 Kg
Volume 26.391 Liter
EAN 5702428242202

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Dá sa vykonávať servis Liq. level switch spare parts
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategória I
Klasifikácia IP krytia IP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. Pracovný tlak [bar] 28 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 406 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Osvedčenie CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Popis výrobku Plavákový spínač
Product Name Description Prepínač hladiny kvapaliny
Produktová skupina Switches and thermostats
Príslušenstvo k výrobku Liq. level switch accessories
Skupina kvapaliny 1
2
Teplotný rozsah [°C] [max.] 65 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ AKS 38
Typ prípoja Hrdlový zváraný spoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 11
Veľkosť prípoja [palce] 3/4 in
Štandardné elektrické pripojenie DIN 43650
Štandardný prípoj ASME B 16.11

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality