Regulačný ventil tlaku, KDC 80 D 0.5

148G3589

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 80.0, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 9.934 Kilogram
Objem 23.478 Liter
EAN 5702428279734

 

CE evaluated Yes
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Contain batteries No
Cv Plne otvorený [gal/min] 137 gal/min
Formát balenia Jednodielne balenie
Kategória II
Kv úplne otvorené [m3/h] 118 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. Pracovný tlak [bar] 40 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 580 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov výrobku Regulačný ventil tlaku
Osvedčenie CE
UKCA
Popis výrobku Multifunkčný ventil kompresora
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Rozdielový tlak [bar] 0.5 bar
Skupina kvapaliny 1
Smer Rohový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tlakový rozdiel [psi] 7.5 psi
Typ KDC 80 D 0.5
Typ prípoja Tupý zvar
Veľkosť pripojenia [mm] 80 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 80 mm
Veľkosť prípoja [palce] 3 in
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality