China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivá |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Dá sa vykonávať servis |
náhradné diely SVL Flexline |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Farebný náter |
Červenohnedá |
Formát balenia |
Jednodielne balenie |
Hodnota Cv [gal/min] 100 plisovaný |
247 gal/min |
Hodnota Cv [gal/min] 100 rovný |
188.88 gal/min |
Hodnota Cv [gal/min] 38 plisovaný |
265.93 gal/min |
Hodnota Cv [gal/min] 38 rovný |
203.41 gal/min |
Hodnota Cv [gal/min] 72 plisovaný |
254.49 gal/min |
Hodnota Cv [gal/min] 72 rovný |
194.61 gal/min |
Hodnota Kv [m3/h] µ150 rovný |
42.9 m³/h |
Hodnota Kv [m3/h] µ250 plisovaný |
57.8 m³/h |
Hodnota Kv [m3/h] µ250 rovný |
44.2 m³/h |
Hodnota Kv [m3/h] µ500 plisovaný |
60.4 m³/h |
Hodnota Kv [m3/h] µ500 rovný |
46.2 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikátor smeru prietoku |
Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória |
II |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
56.1 m³/h |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
No |
Materiál prípoja |
Oceľ |
Max. Pracovný tlak [bar] |
52 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] |
754 psig |
Množstvo po formátoch balenia |
1 pc |
Názov programu súčastí |
FIA |
Osvedčenie |
CE UKCA |
Popis výrobku |
Kryt filtra |
Product Name Description |
Puzdro sitka |
Produktová skupina |
Strainers |
Príslušenstvo k výrobku |
príslušenstvo SVL Flexline |
Skupina kvapaliny |
1 2 |
Smer |
Prechodový |
Teplotný rozsah [°C] [max.] |
150 °C |
Teplotný rozsah [°C] [min.] |
-60 °C |
Teplotný rozsah [°F] [Max] |
302 °F |
Teplotný rozsah [°F] [Min] |
-76 °F |
Typ |
FIA 65 |
Typ prívodného pripojenia |
Tupý zvar |
Typ vývodného pripojenia |
Tupý zvar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verzia ventilu |
Štandardná verzia |
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] |
65 mm |
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] |
2 1/2 in |
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] |
65 mm |
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] |
2 1/2 in |
Zariadenie |
Kryt |
Značka |
SVL Flexline |
Štandardný prípoj |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |