Teleso multifunkčného ventilu, SVL 25, SVL Flexline, Smer: Rohový, 25.0 mm, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0

148B5452

Used for product: SVL 25

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.816 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.8 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485470

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Osvedčenie CE
UKCA
Popis výrobku Kryt ventilu
Použité pre produkt SVL 25
Product Name Description Teleso multifunkčného ventilu
Produktová skupina Multifunction valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny 1
2
Smer Rohový
Smer prietoku Obojsmerný prietok
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SVL 25
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 25 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 25 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1 in
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality