Sitká, FIA 15

148B5243

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.794 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.6 Kilogram
Objem 2.335 Liter
EAN 5702428472715

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Dá sa vykonávať servis náhradné diely SVL Flexline
EU RoHS compliance Out of scope
Farebný náter Červenohnedá
Formát balenia Jednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] 100 plisovaný 14.53 gal/min
Hodnota Cv [gal/min] 100 rovný 11.45 gal/min
Hodnota Cv [gal/min] 150 rovný 11.01 gal/min
Hodnota Cv [gal/min] 38 rovný 12.33 gal/min
Hodnota Cv [gal/min] 72 rovný 11.89 gal/min
Hodnota Kv [m3/h] µ100 rovný 2.5 m³/h
Hodnota Kv [m3/h] µ150 rovný 2.6 m³/h
Hodnota Kv [m3/h] µ250 rovný 2.7 m³/h
Hodnota Kv [m3/h] µ500 rovný 2.8 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 4, par. 3
Kv value [m3/h] µ150 pleated 3.3 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 52 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 754 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí FIA
Názov výrobku Puzdro sitka
Popis výrobku Kryt filtra
Produktová skupina Strainers
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo SVL Flexline
Skupina kvapaliny 1
2
Smer Prechodový
Teplotný rozsah [°C] [max.] 150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ FIA 15
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia ventilu Štandardná verzia
Veľkosť pripojenia prívodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm] 15 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1/2 in
Zariadenie Kryt
Značka SVL Flexline
Štandardný prípoj EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality