Príslušenstvo

14601017

MOTOR IP44 TP1 NV10-20/566 400 V/50 Hz 10/

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.08 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.069 Kg
Volume 1.495 Liter
EAN 5703435000670

 

Certifikačná spoločnosť CE
Description MOTOR IP44 TP1 NV10-20/566 400 V/50 Hz 10/
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Hĺbka obalu [mm] 130 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájacie napätie [V] AC 400 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 420 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 380 V
Osvedčenie CE
Popis výrobku Motor IP44 TP1 400 V
Použité pre produkt DEVItemp™
Produktová skupina Accessories
Typ DEVItemp™ accessories
UNSPSC CODE 40101830
Výška obalu [mm] 115 mm
Šírka obalu [mm] 100 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality