EvoFlat WSS, Typ 1, 1 bar, 95 °C, Názov regulátora TÚV: TPC-M

145G0190

EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 10.195 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 8.995 Kilogram
Objem 82.11 Liter
EAN 5702424653910

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
Dimenzia potrubia CZT Ø18
Dimenzia potrubia TÚV Ø18
Dimenzia potrubia vykurovania Ø18
Dimenzia prípoja CZT 3/4"
Dimenzia prípoja TÚV 3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania 3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type DHW only
Hĺbka bez krytu [mm] 105 mm
Hĺbka s krytom [mm] 150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C] 95 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál krytu Biely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie Meď
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV Brazed copper
Medzikus Merač energií - spiatočka a vodomer pre studenú vodu
Menovitý tlak, primárna strana [bar] 10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] 10 bar
Mixing circuit - control Termostat
Názov regulátora TÚV TPC-M
Názov výrobcu Danfoss
Počet domácností [max.] 2
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] 38 bar
Smer pripojenia Dolné
Typ EvoFlat WSS
Typ HEX pre TPV XB06H-1 26
Typ prípoja CZT G. vnút. závit
Typ prípoja TÚV G. vnút. závit
Typ prípoja vykurovania G. vnút. závit
Typ regulácie TÚV Prietokový/termostatický
Typ veľkosti stanice Typ 1
UK RoHS compliance Out of scope
Variant krytu Extra
Výkon TPV [kW] [Max] 45 kW
Výkon TPV [kW] [Min] 37 kW
Výška bez krytu [mm] 575 mm
Výška s krytom [mm] 575 mm
Šírka bez krytu [mm] 545 mm
Šírka s krytom [mm] 545 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality