EvoFlat MSS, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Názov regulátora TÚV: TPC-M, Termostat

145B1917

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 18.8 Kg
Hmotnosť bez obalu 17.6 Kg
EAN 5702424285906

 

China RoHS compliance Out of scope
Cirkulácia TÚV Vrátane
Description EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
Dimenzia potrubia CZT Ø18
Dimenzia potrubia TÚV Ø18
Dimenzia potrubia vykurovania Ø18
Dimenzia prípoja CZT 3/4"
Dimenzia prípoja TÚV 3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania 3/4"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Floor heating
Hĺbka bez krytu [mm] 150 mm
Hĺbka obalu [mm] 600 mm
Hĺbka s krytom [mm] 155 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Interpretácia teploty v prívode [˚C] 95 °C
Izolačný materiál EPP kryt
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál krytu Biely lakovaný V stene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie Meď
Menovitý tlak, primárna strana [bar] 10 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] 10 bar
Názov regulátora TÚV TPC-M
Názov regulátora vykurovania FTC
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla Wilo Yonos Para 15/6
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla Wilo
Počet domácností [max.] 2
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Regulátor rozdielového tlaku Integrovaný
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] 38 bar
Smer pripojenia Dolné
Statický tlak SV [bar] [min.] 2 bar
Typ EvoFlat MSS
Typ HEX pre TPV XB06H-1 60
Typ HEX pre vykur. XB06H-1 60
Typ prípoja CZT vonkajší závit
Typ prípoja TÚV G. vnút. závit
Typ prípoja vykurovania G. vnút. závit
Typ regulácie TÚV Prietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovania Termostatické + rozdielový tlak
Typ tepelného výmenníka na vykurovanie Spájkované
Typ veľkosti stanice Typ 3
Variant krytu Extra
Vykurovací okruh - regulácia Termostat
Vykurovací výkon [kW] [Max] 15 kW
Vykurovací výkon [kW] [Min] 10 kW
Výkon TPV [kW] [Max] 54 kW
Výkon TPV [kW] [Min] 35 kW
Výška obalu [mm] 160 mm
Ďalšia informácia Predný EPP kryt s izoláciou
Zónový ventil
Šírka obalu [mm] 800 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality