Pridať záruku
Produkt bol pridaný do košíka
141F1344 bol pridaný do košíka
Vyberte si záruku zo zoznamu nižšie, aby ste ju mohli aplikovať na svoj menič. Nezabudnite, že môžete vybrať iba jednu záruku a ak máte viacero meničov, ku každému meniču bude pripojená rovnaká záruka. Upozorňujeme, že po pripojení záruky nebudete môcť zmeniť počet svojich meničov.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Ľutujeme, pre váš produkt sme nenašli žiadne možnosti rozšírenej záruky.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
You are about to delete list which could contain products. Please be aware that this action cannot be undone
You are about to delete items from a Product list. Please be aware that this action cannot be undone
The expiry date for the list has been extended for 90 days
SIN-0008-6-0-P,SINE-filt 8A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0008-6-0-P,SINE-filt 8A 690V IP00
141F1344
SIN-0008-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 7,5 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 80 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 211 x 190 x 144 mm
Weight: 7,7 kg