Vykurovacie káble, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 1.000 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

140F8502

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 66 Gram
Hmotnosť bez obalu 66 Gram
Objem 0.13 Liter
EAN 5703466251584

 

CE evaluated Yes
Certifikačná spoločnosť VDE
Description DEVIpipeguard™ 60 Industry Cut-to-l 230V
Dĺžka kábla [m] 1 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolácia vodiča Samoobmedzujúca matrica
Kábel na bubne Áno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál náplne TPE
Mriežka kábla Pocínované medené opletenie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Neobsahuje olovo Áno
Odstrihnuté na dĺžku Áno
Osvedčenie CE
EAC
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Použitie Pipe / tank frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.] 120 °C
Princíp vykurovania Samoobmedzujúce
Produktová skupina Heating Cables
Spomaľovač horenia Áno
Studené vedenie Nie
Teplota inštalácie [°C] [min.] -40 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 190 °C
Trieda IP prvku IPX7
Typ DEVIpipeguard™ Industry
Typ kábla Dvojitý vodič
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Cut-to-length
Vonkajší plášť Fluoropolymér
Výstup kábla [W/m@°C] 60W/m@10°C
Výška kábla [mm] 4.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [rok] 5
Štandard schvaľovania DIN VDE 0254: 1994-06
Šírka kábla [mm] 10.2 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality