Vykurovacie rohože, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 7.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
140F1709
Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: DEVIreg™ Opti, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 14.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: DEVIreg™ Opti, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 14.00
Hmotnosť s obalom | 4.48 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.435 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466243275 |
Hmotnosť s obalom | 4.48 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.435 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466243275 |
2-pólový prepínač | Nie |
Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 1050W 230V 0.5x14m OPTI |
Dĺžka podložky [m] | 14 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 4 mm |
Hysteréza (+/-) | 0.4 |
Hĺbka obalu [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
Izolácia vodiča | FEP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
Montáž DIN | Nie |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | DEVIreg™ Opti |
Neobsahuje olovo | Áno |
Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
Odpor kábla [Ohm] | 50.4 |
Odporová záťaž max. [A] | 15 A |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 7 m² |
Popis výrobku | Sada DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 85 °C |
Priemer kábla [mm] | 4 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
Reléový spínač | 1-pólové |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 1 W |
Studené vedenie | Áno |
Stupeň znečistenia | 2 |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Trieda IP termostatu | 21 |
Typ | DEVIcomfort™ 150T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ regulácie | Hysteréza |
Typ snímača | NTC |
Typ studeného vedenia | DTWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 1050 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 220 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |
2-pólový prepínač | Nie |
Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 1050W 230V 0.5x14m OPTI |
Dĺžka podložky [m] | 14 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 4 mm |
Hysteréza (+/-) | 0.4 |
Hĺbka obalu [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
Izolácia vodiča | FEP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
Montáž DIN | Nie |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | DEVIreg™ Opti |
Neobsahuje olovo | Áno |
Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
Odpor kábla [Ohm] | 50.4 |
Odporová záťaž max. [A] | 15 A |
Osvedčenie | CE |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 7 m² |
Popis výrobku | Sada DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 85 °C |
Priemer kábla [mm] | 4 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
Reléový spínač | 1-pólové |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 1 W |
Studené vedenie | Áno |
Stupeň znečistenia | 2 |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota okolia [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Trieda IP termostatu | 21 |
Typ | DEVIcomfort™ 150T |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ regulácie | Hysteréza |
Typ snímača | NTC |
Typ studeného vedenia | DTWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVC |
Vykurovací výkon [W] | 1050 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 220 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |