Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.96 Kg
Hmotnosť bez obalu 6.9 Kg
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228081

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcell 2m² 4 ks
Dĺžka [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Hrúbka [mm] 13 mm
Hĺbka obalu [mm] 1175 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Použitie Floor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.] 80 °C
Produktová skupina Other Heating Products
Typ DEVIcell™
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška obalu [mm] 50 mm
Warranty type 10-year product warranty
Šírka [mm] 50 mm
Šírka obalu [mm] 520 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality