Príslušenstvo, Termostaty, Množstvo balenia: 1

140F1092

Vonkajší snímač 0,75# 2,5 m, 15 kOHM, PVC

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.12 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.119 Kg
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209318

 

Certifikačná spoločnosť UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description Vonkajší snímač 0,75# 2,5 m, 15 kOHM, PVC
Dĺžka podložky [m] 2.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hĺbka obalu [mm] 85 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Množstvo balenia 1
Osvedčenie UkrTEST
CE
Použitie Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Použité pre produkt DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Produktová skupina Accessories
Typ Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Výška obalu [mm] 30 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [rok] 2
Šírka obalu [mm] 85 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality