Príslušenstvo, Termostaty, Množstvo balenia: 1

140F1067

Dotykový rám DEVIreg

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.014 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.014 Kg
Volume 0.85 Liter
EAN 5703466221983

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-pólový prepínač Nie
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Certifikačná spoločnosť CE
China RoHS compliance Yes
Description Dotykový rám DEVIreg
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hĺbka obalu [mm] 170 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo balenia 1
Osvedčenie CE
Počet batérií 1
Produktová skupina Accessories
Systém kompatibilného rámu Áno
Typ Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Výška [mm] 85 mm
Výška obalu [mm] 20 mm
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 0 g
Šírka [mm] 85 mm
Šírka obalu [mm] 250 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality