Termostaty, DEVIreg™ 531, ELKO, Typ snímača: Miestnosť

140F1034

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: bez displeja

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.202 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.2 Kg
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466209035

 

2-pólový prepínač Nie
Bod definície snímača [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosť NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 531, ELKO
Displej (áno/nie) Nie
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
Farba Biela RAL 9010
Hysteréza (+/-) 0.4
Hĺbka [mm] 36 mm
Hĺbka obalu [mm] 140 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukčná záťaž cos φ= 0.3 max 1A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] 2 x 2.5
Montáž DIN Nie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 220 V
Nastavenie váhy 5 - 35ºC
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Odporová záťaž max. [A] 15 A
Osvedčenie CE
Popis výrobku DEVIreg™ 531, ELKO
Použitie Floor heating
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 2-pólové
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] 0.25 W
Stupeň znečistenia 2
Teplota okolia [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolia [°C] [min.] -10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] 75 °C
Teplota – miestnosť [°C] [max.] 35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Trieda IP prvku 31
Typ DEVIreg™ 53x series
Typ displeja bez displeja
Typ indikátora LED
Typ regulácie Hysteréza
Typ snímača Miestnosť
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 85 mm
Výška obalu [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 85 mm
Šírka obalu [mm] 95 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality