Termostaty, DEVIreg™ rada 13x, Typ snímača: Podlaha

140F1010

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: bez displeja

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.226 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.226 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

2-pólový prepínač Nie
Bod definície snímača [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
CE evaluated Yes
Certifikačná spoločnosť NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 130
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Farba Biela RAL 9010
Hysteréza (+/-) 0.2
Hĺbka [mm] 36 mm
Hĺbka obalu [mm] 140 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukčná záťaž cos φ= 0.3 max 1A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] 2 x 2.5
Montáž DIN Nie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 220 V
Nastavenie váhy 0 - 6
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Odporová záťaž max. [A] 16 A
Osvedčenie CE
Popis výrobku DEVIreg™ rada 13x
Použitie Floor heating
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1-pólové
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] 5 W
Stupeň znečistenia 2
Teplota okolia [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] 75 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Trieda IP prvku 30
Typ DEVIreg™ 13x series
Typ displeja bez displeja
Typ indikátora LED
Typ regulácie Hysteréza
Typ snímača Podlaha
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 82 mm
Výška obalu [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 82 mm
Šírka obalu [mm] 95 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality