Vykurovacie rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

140F0418

Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 5.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.72 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.703 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466203095

 

Certifikačná spoločnosť Intertek Semko
CE
China RoHS compliance Out of scope
Deformačná pevnosť [N] 600 N
Description DEVImat 100T, 250 W, 230 V 0,5 x 5 m, chrániaca plastová rúrka
Dĺžka podložky [m] 5 m
Dĺžka studeného vedenia [m] 4 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba vonkajšieho plášťa Červená
Hrúbka [mm] 3.5 mm
Hĺbka obalu [mm] 220 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolácia vodiča FEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo vodičov studeného vedenia 2
Mriežka kábla Hliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Nastavené príslušenstvo Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna
Neobsahuje olovo Áno
Odpor kábla [Ohm] 212
Osvedčenie CE
Pevnosť v ťahu [N] 120 N
Plocha pokrytia [m²] 2.5 m²
Popis výrobku Set DEVImat™ 100T
Použitie Floor heating
Počet studených vedení 1
Prevádzková teplota [°C] [max.] 115 °C
Priemer kábla [mm] 3 mm
Princíp vykurovania Sériové rezistívne
Produktová skupina Heating Mats
S ochranou proti UV Nie
Spomaľovač horenia Áno
Studené vedenie Áno
Teplota inštalácie [°C] [min.] -5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 120 °C
Trieda IP prvku IPX7
Typ DEVImat™ 100T
Typ kábla Dvojitý vodič
Typ studeného vedenia DTWB
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Veľkosť studeného vedenia [mm²] 1 mm²
Vonkajší plášť PVDF
Vykurovací výkon [W] 250 W
Výkon podložky [W/m²] 100 W/m²
Výška obalu [mm] 590 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Záruka [rok] 20
Šírka obalu [mm] 220 mm
Šírka podložky [m] 0.5 m

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality