Vykurovacie rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 6.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
140F0338
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 12.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 12.00
Hmotnosť s obalom | 2.68 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.653 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466202876 |
Hmotnosť s obalom | 2.68 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.653 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466202876 |
Certifikačná spoločnosť |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIheat 150S 900W 230V 0.5x12m |
Dĺžka podložky [m] | 12 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | No |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 59 |
Osvedčenie |
CE UkrTEST EAC |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 6 m² |
Popis výrobku | DEVIheat™ 150S |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 110 °C |
Priemer kábla [mm] | 2.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIheat™ 150S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 900 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 220 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |
Certifikačná spoločnosť |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
Description | DEVIheat 150S 900W 230V 0.5x12m |
Dĺžka podložky [m] | 12 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
Hrúbka [mm] | 3 mm |
Hĺbka obalu [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | FEP |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Nastavené príslušenstvo | No |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odpor kábla [Ohm] | 59 |
Osvedčenie |
CE UkrTEST EAC |
Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
Plocha pokrytia [m²] | 6 m² |
Popis výrobku | DEVIheat™ 150S |
Použitie | Floor heating |
Počet studených vedení | 2 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 110 °C |
Priemer kábla [mm] | 2.5 mm |
Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
Produktová skupina | Heating Mats |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 120 °C |
Trieda IP prvku | IPX7 |
Typ | DEVIheat™ 150S |
Typ kábla | Jednoduchý vodič |
Typ studeného vedenia | DSWB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1 mm² |
Vonkajší plášť | PVDF |
Vykurovací výkon [W] | 900 W |
Výkon podložky [W/m²] | 150 W/m² |
Výška obalu [mm] | 590 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Záruka [rok] | 20 |
Šírka obalu [mm] | 220 mm |
Šírka podložky [m] | 0.5 m |